Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Suomi

Suomi

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Voimakaapelit 10 ja 20 kV

Voimakaapelit 10 ja 20 kV

AHXAMK-W 10 kV Wiski®, AHXCMK-WTC 10 kV 1-johtiminen, AHXCMK-HF 10 kV 1-joht., AHXCMK-HF 10 kV, 3-joht., AHXAMK-W 20 kV Wiski®, AHXAMK-WHF 20 kV Wiski® HF, AHXAMK-WM 20 kV Multi-WiskiTM, AHXAMK-WP 20 kV Wiski® PlainTM, AHXCMK-WTC 20 kV 1-joht., AHXCMK-HF 20 kV 1-joht., HXCMK 20 kV 1-joht., AHXAMKPJ-W 20 kV vesistökaapeli, SAX-WTM päällystetty Al-seosjohdin

Elaspeed-koulutusvideoon tästä.


AHXAMK-W 10 kV 3-johtiminen

Alumiinijohtiminen, PEX-eristeinen vesitiivis Wiski®-maakaapeli


AHXAMK-W 20 kV 3-johtiminen

Alumiinijohtiminen, PEX-eristeinen vesitiivis Wiski®-maakaapeli


AHXAMK-WHF 20 kV 3-johtiminen

Alumiinijohtiminen, PEX-eristeinen vesitiivis Wiski® HF -voimakaapeli


AHXAMK-WM 20 kV 3-johtiminen

Alumiinijohtiminen, PEX-eristeinen vesitiivis MultiWiski™-yleiskaapeli


AHXAMK-WP 20 kV 3-johtiminen

Alumiinijohtiminen, PEX-eristeinen vesitiivis Wiski® Plain™ -maakaapeli


AHXAMKPJ-W 20 kV 3-johtiminen

Alumiinijohtiminen, PEX-eristeinen vesistökaapeli


AHXCMK-HF 10 kV 3-johtiminen

Alumiinijohtiminen, PEX-eristeinen halogeeniton teollisuuskaapeli


AHXCMK-WTC ja AHXCMK-HF 10-20 kV 1-johtiminen

Alumiinijohtiminen, PEX-eristeinen voimakaapeli


HXCMK 20 kV 1-johtiminen

Kuparijohtiminen, PEX-eristeinen voimakaapeli


SAX-W 20 kV

Päällystetty alumiiniseosjohdin


AXLJ-RMF 6/10 (12) kV

12 kV kolmijohtiminen alumiinivoimakaapeli


AXQJ RMF 6/10 (12) kV

12 kV kolmijohtiminen alumiinikaapeli