Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Suomi

Suomi

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Kaapelit tukuille ja urakoitsijoille

Kaapelit tukuille ja urakoitsijoille

Sisäverkon kaapeloinnin uusi esite sisältää tietoverkkokaapeleiden ominaisuus/käytettävyystaulukon.

Turvallisinta valita paras. Afumex C-PRo kaikkialle, missä aiemmin käytit nippupolttokokeen kestäviä halogeenittomia vähän savuavia kaapeleita. Lue lisää.

Talonrakennuksen
kaikki kaapelit asuin- ja teollisuusrakentamiseen, halogeenittomat ja palonkestoiset, asennus- ja kumikaapelit - koko valikoima.

Infrakohteiden
kaapelit tien- ja rautateiden rakennukseen sekä lentokenttien sähköistykseen ja valaistukseen

Afumex - halogeenittomien palosuojattujen vähän savuavien kaapeleiden kokonaisuus

Palosuojattujen halogeenittomien AFUMEX(R)-kaapeleiden valikoimaamme kuuluu runsaasti sekä energia- että tietoverkkokaapeleita.


Asennusjohdot

ML, MK 90, MK-LSZH, MKEM 90, MKEM-LSZH


Asennuskaapelit

MJAM-LSZH, MMJ 300/500 ja 450/750, MMJ-LSZH ja XMJ-HF


Asennuskaapelit

MJAM-LSZH, MMJ 300/500 ja 450/750 ja XMJ-HF


Esiasennetut tuotteet

ProfitTM (ML, CAT6, TELLU13, KLMA jne.); PK-34 + kaapeli (DrakaHybrid)


Palonkestoiset Firetuf-kaapelit

 Firetuf® FRHF 500 V ja 750 V, Firetuf® FRHF-EMC 1kV, Firetuf® FRHF-KJMA ja Firetuf® DATA

 


Instrumentointikaapelit

JAMAK®, JAMAK®-C LSZH, JAMAK® ARM, NOMAK®, NOMAK® -E, NOMAK® -E LSZH


Koaksiaalikaapelit

TELLU® 13, TELLU® 13 HF, TELLU® 7 ja 5 GHF, RG11 ja RG59, RG58, RG213, RG214 ja RG223


Kumikaapelit

ATON® VSKB, ATON® VSB, H05RN-F Drakaflex,® H07RN-F Drakaflex® / Flextreme®


Kytkentäjohdot

MKJE 90, MKJ 90, MKJT 90, MKEM 90, MKEMT 90


Liitäntäkaapelit

MSO-LSZH, MSK-LSZH, HALOFIXTM 90, HALONETTM


Liitäntäkaapelit

Halofix 90 50 V/AC (75 V/DC), MSK-LSZH 300/500 V


Ohjauskaapelit

MMO, MMO-HF, MKMO-LSZH, MCMO ja MCCMO-HF


Tietoverkkokaapelit

UC400, UC400 LSHF, UC500 LSHF, UC 900 LSHF, UC 900 LSHF-FR, UC1200 LSHF, UC1200 LSHF-FR, SuperCATTM, ToughCATTM, Firetuf® Data, DrakaHybridTM, FTMS, FTMSU, FY2RMS, FZOMSU-SD, FYORMSU, VerticasaTM


Voimakaapelit 1kV

MCMK, MCMK0, MCMK-HF, MCCMKTM, MCCMKTM EMC-Line, XCMK-HF 4 1/2-johtiminen, AXCMK-HF 4 1/2-joht., AXCCMK-HF 3 1/2-joht., AXMK-PLUS 4-joht., AXMK-PLUS ja XMK-PLUS 1-joht., AXCMK-PLUS 4 1/2-joht., AMKA-riippukierrekaapeli


Voimakaapelit 10 ja 20 kV

AHXAMK-W 10 kV Wiski®, AHXCMK-WTC 10 kV 1-johtiminen, AHXCMK-HF 10 kV 1-joht., AHXCMK-HF 10 kV, 3-joht., AHXAMK-W 20 kV Wiski®, AHXAMK-WHF 20 kV Wiski® HF, AHXAMK-WM 20 kV Multi-WiskiTM, AHXAMK-WP 20 kV Wiski® PlainTM, AHXCMK-WTC 20 kV 1-joht., AHXCMK-HF 20 kV 1-joht., HXCMK 20 kV 1-joht., AHXAMKPJ-W 20 kV vesistökaapeli, SAX-WTM päällystetty Al-seosjohdin


Väylä- ja merkinantokaapelit

DATAJAMAK-LSZH, LONAK®, KLM-LSZH, KLMA-LSZH, MMZA-LSZH, MMVDMA