Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Suomi

Suomi

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Afumex - halogeenittomien palosuojattujen vähän savuavien kaapeleiden kokonaisuus

Afumex - halogeenittomien palosuojattujen vähän savuavien kaapeleiden kokonaisuus

Palosuojattujen halogeenittomien AFUMEX(R)-kaapeleiden valikoimaamme kuuluu runsaasti sekä energia- että tietoverkkokaapeleita.

Uusi AFUX Pro HF -esite tästä. Uusi Afumex-esite tästä.


AFUX Pro 300/500 V HF

UUTUUS Halogeeniton kevyt asennuskaapeli


JAMAK-C LSZH

Halogeeniton parisuojattu instrumentointikaapeli


MCMK-HF

Vähän savuava halogeeniton 1kV voimakaapeli


AXCCMK-HF

Alumiinijohtiminen PEX-eristeinen halogeeniton 1kV voimakaapeli


AXCMK-HF

Alumiinijohtiminen PEX-eristeinen halogeeniton 1kV voimakaapeli


MCCMK-HF EMC-Line

Kuparijohtiminen halogeeniton häiriösuojattu 1kV voimakaapeli


MCCMO-HF

Halogeeniton EMC-kosketussuojattu ohjauskaapeli 


MJAM-LSZH

Halogeeniton metallivaippainen kaapeli


MK-HF 450/750 V

Eristetty halogeeniton muutamalankainen johdin


MKEM-HF

Eristetty halogeeniton hienolankainen johdin


MKMO-LSZH

Halogeeniton ohjauskaapeli


MMO-HF

Halogeeniton ohjauskaapeli


MSK-LSZH

Halogeeniton taipuisa kevyt liitäntäkaapeli


XCMK-HF

Kuparijohtiminen PEX-eristeinen halogeeniton 1kV voimakaapeli


XMJ-HF

Halogeeniton 1 kV asennuskaapeli


JAMAK-ARM LSZH

Teräsnauha-armeerattu parisuojattu instrumentointikaapeli


DATAJAMAK-LSZH

Tietoverkkojen instrumentointikaapeli


KLM-LSZH

Halogeeniton merkinantokaapeli


MMSA-LSZH

Halogeeniton paloilmoituskaapeli


TELLU 13 HF

TV-verkon sisäkaapelit, 75 Ω


UC400, UC500, UC900, UC1200, UC1500 LSHF

Kupariset yleiskaapeloinnin kaapelit


ToughCAT

Kuparinen yleiskaapeloinnin kaapeli, vaativiin olosuhteisiin


DrakaHybrid

Hybridikaapelit ja valokaapelit kiinteistön sisäverkkoihin


FTMS

Halogeeniton sisävalokaapeli


FTMSU

Halogeeniton sisä- ja ulkovalokaapeli


FY2RMS

Halogeeniton sisävalokaapeli


FZOMSU-SD

Halogeeniton sisä- ja ulkovalokaapeli


FYORMSU

Halogeeniton sisä- ja ulkovalokaapeli


ATON VSKB ja VSB

Halogeenittomat kumikaapelit


H05RN-F 300/500 V, H07RN-F 450/750 V

Öljynkestävät kumikaapelit