XMJ-HF – Dca-luokan halogeeniton asennuskaapeli

XMJ-HF – Dca-luokan halogeeniton asennuskaapeli

Categories:

26/09/2019

XMJ-HF Dca 300/500 V

XMJ-HF on Afumex-perheen vähän savuava halogeeniton asennuskaapeli, joka on taipuisa sekä helppo kuoria ja käsitellä. Sen vaippa on erittäin valkoinen. Se on tavanomaista kaapelia ohuempi, siis pienemmän taivutussäteensä vuoksi helpompi ja nopeampi asentaa ahtaampiinkin kohtiin. XMJ-HF soveltuu kiinteään pinta- ja uppoasennukseen sisällä ja ulkona, myös kivirakenteiseen uraan. Kaapelia on saatavana pienkeloilla ja keloilla ja se valmistetaan Oulun tehtaallamme.

 

Tuotteilla on seuraavat sähkönumerot:
0403355 XMJ-HF Dca 2x1,5 N 500V K6/500
0403357 XMJ-HF Dca 3x1,5 S 500V K6/500
0403358 XMJ-HF Dca 3x1,5 S 500V PK300
0403360 XMJ-HF Dca 3x2,5 S 500V K6/500
0403361 XMJ-HF Dca 3x2,5 S 500V PK200
0403364 XMJ-HF Dca 5x1,5 S 500V K6/500
0403365 XMJ-HF Dca 5x1,5 S 500V PK200
0403367 XMJ-HF Dca 5x2,5 S 500V K6/500
0403368 XMJ-HF Dca 5x2,5 S 500V PK150