Kaikki pakkauskoot nyt saatavilla XMJ-HF Dca -kaapeleille

Kaikki pakkauskoot nyt saatavilla XMJ-HF Dca -kaapeleille

Categories: Products & Solutions

Halogeenittomien Dca-s2,d2,a2 -kaapeleiden kysyntä on kasvanut myös pienemmissä asennuksissa. Prysmian Group vastaa asiakkaiden tarpeisiin laajentamalla XMJ-HF-pakkausvalikoimaansa kattamaan myös rengaspakkaukset.

05/04/2022

Pienemmät pakkaukset tuovat kätevän vaihtoehdon kela- ja pienkelapakkausten rinnalle.  

XMJ-HF Dca on Afumex-perheen vähän savuava halogeeniton asennuskaapeli ja maailman parhaan asennuskaapelin kaksoissisar: se on helppo kuoria ja käsitellä. Tavanomaista kaapelia ohuempana ja pienemmän taivutussäteensä vuoksi XMJ-HF Dca on helppo ja nopea asentaa ahtaampiinkin kohteisiin. 

Tuote sopii kiinteään pinta- ja uppoasennukseen sisällä ja ulkona, myös kivirakenteiseen uraan.

XMJ-HF Dca on saatavana sekä valkoisena että mustana. 

Rengaspakkaukset, valkoinen kaapeli:

SNRO       TUOTE

0403356    XMJ-HF Dca 3x1,5 S 500V R100
0403359    XMJ-HF Dca 3x2,5 S 500V R100
0403363    XMJ-HF Dca 5x1,5 S 500V R100
0403366    XMJ-HF Dca 5x2,5 S 500V R50

Pienkelapakkaukset, musta kaapeli:

SNRO       TUOTE

0413089    XMJ-HF Dca 3x1,5 S MUSTA 500V PK300
0413090    XMJ-HF Dca 3x2,5 S MUSTA 500V PK200
0413091    XMJ-HF Dca 5x1,5 S MUSTA 500V PK200
0413092    XMJ-HF Dca 5x2,5 S MUSTA 500V PK150

 

Kaikki kaapelimme löydät osoitteesta 

https://fi-catalogue.prysmiangroup.com/