Prysmian Group Finland sitoutuu Astetta alemmas -toimiin
Osana pitkäjänteistä vastuullisuustyötään Prysmian Group Finland on mukana myös Motivan Astetta alemmas -kampanjassa erilaisilla energiansäästötoimilla, joilla edistämme päästöttömyyttä ja tuemme Suomen energiaomavaraisuutta nyt ja tulevaisuudessa.
Energiankulutuksen ja päästöjen leikkaukset ovat olleet osa toimintaamme jo vuosien ajan. Esimerkiksi käyttämämme sähkö on ollut uusiutuvaa jo vuodesta 2016 lähtien. Molempien Suomen tehtaidemme kiinteistöt ovat niinikään hiilineutraaleja omien tekojemme kautta. Vastuullisuuden eteen tekemämme työ ja tulosten parantaminen edelleen eri osa-alueilla myös jatkuu, joten Astetta alemmas -kampanjassa mukana oleminen on yhtiölle itsestään selvää.
Tukeaksemme energiansäästöä sekä hiilineutraaliustavoitteitamme olemme ryhtyneet seuraaviin konkreettisiin toimiin:
- Vaihdamme loputkin tehdastilojemme valaistuksesta LED-teknologiaan 2023 alkuvuoteen mennessä.
- Pikkalan tehdaskiinteistössämme on juuri tehty lisäeristyksiä lämmitys- ja jäähdytysenergian säästämiseksi.
- Pikkalan tehtaan tontille on myös tänä vuonna valmistunut kaukolämpöä tuottava biovoimala, jonka polttoaineena käytetään jätevirrasta saatua puuhaketta mm. vanhoista kaapelikeloista. Tämä energia lasketaan päästöttömäksi.
- Laskemme nyt myös Oulun tehdastilojemme lämpötilan 18 asteeseen.
Näillä toimilla säästämme ja tuemme pysyvästi Suomen energiaomavaraisuutta reippaasti yli 10 000 MWh:lla vuodessa.