EN - Products & Solution - Services - Asset Management And After-sale Services - Partial Discharge Measurement with Pry-cam - Generic Header

PRY-CAM Portable

Käytönaikainen osittaispurkausmittaus helposti ja turvallisesti

PRY-CAM Portable

EN - Products & Solution - Services - Asset Management And After-sale Services - Pry-cam Services & Partial Discharge Measurement - Editorial Text Intro

Yli 80 % keski- ja suurjännitejärjestelmien vioista liittyy osittaispurkauksiin. Osittaispurkausmittaus on keskeinen toimenpide sähköjärjestelmän kuntoa arvioitaessa.

Prysmian Groupin kehittämä PRY-CAM Portable mahdollistaa sähköjärjestelmän käytönaikaisen, tarkan ja luotettavan osittaispurkausmittauksen sekä tulosten analysoinnin. Mittaus ei vaadi galvaanista yhteyttä testattavaan komponenttiin, mikä parantaa mittauksia suorittavan henkilöstön työturvallisuutta. 

PRY-CAM -laitteilla kerätty mittausdata voidaan tallettaa turvallisesti PRY-CAM Cloud -pilvipalveluun, jossa sitä voidaan käsitellä ja jakaa helposti muulle organisaatiolle.

PRY-CAM -ratkaisun edut

  • 100 % luotettava suur- ja keskijännitekomponenttien vianmääritys
  • Jopa 80 % vikatilanteista vältettävissä
  • 70 % ajansäästöä perinteisiin menetelmiin verrattuna
  • 5X herkempi havaitsemaan alkavia vikoja
  • Yksi laite soveltuu kaikille jännitetasoille ja komponenteille

PRY-CAM on helppo ja turvallinen käyttää. Järjestelmän käyttö ei vaadi aiempaa kokemusta, ja mittauksille on saatavilla asiantuntijan lausunto ja tuki. Tarjoamme myös koulutusta. 

Valitse oma järjestelmä ja käytön tuki, tai mittaus ja analysointi kokonaan palveluna.

Kysy lisää

N - Products & Solution - Services - Asset Management and After-sale Services - Pry-cam Services & Partial Discharge Measurement - Editorial Text Stories 2

Providing real-time feedback, PRY-CAM can analyse a component’s temperature profile, partial discharge, possible hot spots and load-increase possibilities. It also monitors and alerts you to other potential issues, including the possible presence of moisture inside the screen, or strain, torsion, flooding, smoke and fire.

For particularly valuable links, clients can rely on these continuous monitoring solutions, which do not interfere with regular operations and allow identification of possible issues to occur as they happen (e.g. partial discharge or network leakages). The evolution of these issues can then be tracked to ensure that asset’s operation capabilities are not affected.

These solutions are fully applicable to new systems, but can also be integrated into existing systems in some cases.

EN - products and solutions - power grids - asset monitoring systems - partial discharge monitoring system

IT - Products&Solutions - Services - Box Prycam

Porta Innovazione

Cambia la tua visione della gestione delle risorse con tecnologie rivoluzionarie che migliorano l'efficacia e riducono i costi.

arrow-right arrow-right-strong Scopri PRY-CAM