Rakentaminen ja teollisuus
CPR-rakennustuoteasetus
EU:n rakennustuoteasetus CPR määrittää kaapeleiden paloluokituksen suoritustasovaatimukset. Se koskee kaikkia rakennuskohteisiin kiinteästi asennettavia energia- ja tietoverkkokaapeleita.
Turvallisuus on kaikkien oikeus
COLONNA 1
COLONNA 2
EU:n rakennustuoteasetus CPR määrittää kaapeleiden paloluokituksen suoritustasovaatimukset. Se koskee kaikkia rakennuskohteisiin kiinteästi asennettavia energia- ja tietoverkkokaapeleita.
Kaikkia EU-maita sitova CPR määrittelee vaatimukset rakennuksiin kiinteästi asennettavien sähkö- ja tietoliikennekaapelien palokäyttäytymiselle ja vaarallisille aineille. CPR-luokitusjärjestelmä varmistaa, että kaapelit todella täyttävät niille asetetut paloturvallisuuden vaatimukset.
Prysmian Finland tarjoaa laajan valikoiman halogeenittomia paloturvallisia Suomen CPR-vaatimukset täyttäviä kaapeleita.
CPR on ollut iso ponnistus ja asettaa uusia velvoitteita. Kaikki kaapelit on polttotestattava ilmoitetun laitoksen (NB) testauslaboratoriossa, joka laatii raportin kaapelin paloluokituksesta. Valmistaja puolestaan laatii kaapelin suoritustasoilmoituksen (DoP) paikallisella kielellä ja vastaa pakkauksen pakollisista CE-merkinnöistä.
Prysmian Finlandin halogeenittomat Afumex C-PRo -kaapelit täyttävät Cca-s1,d1,a1-paloluokan vaatimukset ja ovat siten turvallinen valinta kaikkiin rakennuskohteiesiin Suomessa. Kun yhtä ja samaa tuotetta pystyy käyttämään kaikkialla, se selkekyttää ja yksinkertaistaa varastointia sekä jakelu- ja työmaalogistiikkaa. Eikä ole mahdollista asentaa vahingossa väärää kaapelia.
Uuden Pienjännitesähköasennusstandardin mukaan vähintään Cca-s1,d1,a2-luokan kaapelia pitää käyttää lääkintätiloissa (SFS 6000-7-710) ja uloskäynneissä (SFS 6000-4-42).
Cca-luokan kaapeli on suositeltava myös tiloihin, joissa on paljon ihmisiä samaan aikaan. Tällaisia ovat esimerkksi koulut, päiväkodit ja muut julkiset rakennukset, ostoskeskukset, sekä toimistorakennukset. Puhumattakaan tiloista, joissa olevat ihmiset eivät pysty liikkumaan nopeasti omin avuin. Silloin jokainen lisäsekunti on arvokas.
Pakollisten merkintöjen lisäksi Prysmian Finlandin kaapeleiden ulkovaipassa on merkintä CPR-luokasta kaikkine lisämääreineen. Näin myös jälkikäteen on helposti varmennettavissa, että kohteessa on käytetty oikeaa kaapelia.