FI - Products & Solution - Telecom - Ilmavalokaapelit - Header

Ilmavalokaapelit

Ilmavalokaapelit

FI - Products & Solution - Telecom - Ilmavalokaapelit - Text

ADSS ilmavalokaapelit ovat metallittomia itsekantavia kaapeleita pylväsasennuksiin. Ilmavalokaapelit on suunniteltu Suomen talvisiin olosuhteisiin ja kestävät 25 N/m jääkuorman kun asennuskriteerinä on 60 cm riippuma 50 metrin pylväsvälillä. Maksimi pylväiden jänneväli ADSS 4,5 kN kaapelilla on 70 m, ADSS 7 kN kaapelilla 110 m ja ADSS 22 kN kaapelilla 300 m. ADSS 22 kN soveltuu asennettavaksi suurjänniteavojohtopylväisiin aina 110 kV jännitetasoon asti.

Kuituna kaapeleissa on G.652.D yksimuotokuitu.

FI - Widget Preselected (generic)

Tarkempi tuotehaku: Ilmavalokaapelit

  HAE OMINAISUUKSILLA
SULJE HAKUIKKUNA
Rakentaminen ja teollisuus
Instrumentointikaapelit
Väylä- ja merkinantokaapelit
Koaksiaalikaapelit
Tietoverkkokaapelit
Esiasennetut tuotteet
Kumikaapelit
Liitäntäkaapelit
Kytkentäjohdot
1 kV voimakaapelit
Ohjauskaapelit
Asennusjohdot
Palonkestävät kaapelit
Asennuskaapelit
Energiaverkot
Keskijännitekaapeleiden varusteet
Avojohtimet
110 kV suurjännitekaapelit
10-20 kV keskijännitekaapelit
1 kV verkonrakennuskaapelit
Telecom
Valokaapelitarvikkeet
Kuparikaapelit
Vesistövalokaapelit
Ilmavalokaapelit
Maavalokaapelit
Mikrokanavavalokaapelit
Kanavavalokaapelit
Sisävalokaapelit
Sisä- ja ulkovalokaapelit
Optical Fibre
Single Mode Fibres
Multi Mode Fibres
Speciality Fibres
Tubes & Core Rods
hakutulosta
RESET FILTERS
items found

Valitettavasti

Emme löytäneet '' ryhmästä ''.
Tarkistathan, teitkö kirjoitusvirheitä, tai tee uusi haku.

Etkö löydä etsimääsi tuotetta?

Lähetä kysymyksesi suoraan meille tällä lomakkeella