FI - Products & Solution - Rakentaminen ja teollisuus - Tietoverkkokaapelit - Header

Tietoverkkokaapelit

Tietoverkkokaapelit

FI - Products & Solution - Rakentaminen ja teollisuus - Tietoverkkokaapelit - Text

Toimisto-, teollisuus- ja asuinkiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmien toteutukseen tarkoitetut kytkentäkaapelit. Kiinteistön EN 50173-standardisarjaan perustuva yleiskaapelointijärjestelmä asennetaan palvelemaan suurta määrää erilaisia tiedonsiirtojärjestelmiä kaapeloinnin elinkaaren aikana.
Kaapelit täyttävät standardissa SFS-EN 50153-1 määritellyt sähköiset ominaisuudet. Kaapelityypistä riippuen ne täyttävät kategorioille 6, 6A, 7, 7A ja 8.2  asetetut vaatimukset.

Kaapelit ovat tarkoitetut kiinteään pinta- ja uppoasennukseen sisätiloissa. Tyypilliset sovellutukset ovat alue-, nousu- ja kerroskaapeloinneissa sekä koti/huoneistokaapeloinneissa. Oma ryhmänsä ovat taipuisat kytkentäkaapelit, hybridikaapelit (kuitu ja kupari) ja vaativien olosuhteiden kaapelit, joita rakenteesta riippuen voidaan asentaa myös ulos, teollisuuteen ja laivoihin.

Prysmian Finland on tuonut markkinoille valikoiman halogeenittomia paloturvallisia Suomen CPR-vaatimukset täyttäviä tietoverkkokaapeleita. Afumex C-PRo -kaapelit täyttävät Cca-s1,d1,a1-paloluokan vaatimukset ja ovat siten turvallinen valinta kaikkiin rakennuskohteisiin Suomessa.

FI - Widget Preselected (generic)

Tarkempi tuotehaku: Tietoverkkokaapelit

  HAE OMINAISUUKSILLA
SULJE HAKUIKKUNA
Rakentaminen ja teollisuus
Instrumentointikaapelit
Väylä- ja merkinantokaapelit
Koaksiaalikaapelit
Tietoverkkokaapelit
Esiasennetut tuotteet
Kumikaapelit
Liitäntäkaapelit
Kytkentäjohdot
1 kV voimakaapelit
Ohjauskaapelit
Asennusjohdot
Palonkestävät kaapelit
Asennuskaapelit
Energiaverkot
Keskijännitekaapeleiden varusteet
Avojohtimet
110 kV suurjännitekaapelit
10-20 kV keskijännitekaapelit
1 kV verkonrakennuskaapelit
Telecom
Valokaapelitarvikkeet
Kuparikaapelit
Vesistövalokaapelit
Ilmavalokaapelit
Maavalokaapelit
Mikrokanavavalokaapelit
Kanavavalokaapelit
Sisävalokaapelit
Sisä- ja ulkovalokaapelit
Optical Fibre
Single Mode Fibres
Multi Mode Fibres
Speciality Fibres
Tubes & Core Rods
hakutulosta
RESET FILTERS
items found

Valitettavasti

Emme löytäneet '' ryhmästä ''.
Tarkistathan, teitkö kirjoitusvirheitä, tai tee uusi haku.

Etkö löydä etsimääsi tuotetta?

Lähetä kysymyksesi suoraan meille tällä lomakkeella