FI - Products & Solution - Rakentaminen ja teollisuus - Väylä- ja merkinantokaapelit - Header

Väylä- ja merkinantokaapelit

Väylä- ja merkinantokaapelit

FI - Products & Solution - Rakentaminen ja teollisuus - Väylä- ja merkinantokaapelit - Text

Väylä- ja merkinantokaapeleita käytetään merkinanto-, valvonta- ja turvajärjestelmissä sekä kiinteistöautomaatio- ja paloilmoitinjärjestelmissä. Maksimi käyttöjännite on 75 V.

Riippuen asennuskohteesta, valikoimasta löytyy kaapeleita kiinteään sisäasennukseen sekä kiinteään ulkoasennukseen, sekä myös kohteisiin jossa tarvitaan hyvää häiriösuojauskykyä.

Instrumentointikaapelit ovat paloturvallisia Suomen CPR-vaatimukset täyttäviä kaapeleita.

FI - Widget Preselected (generic)

Tarkempi tuotehaku: Väylä- ja merkinantokaapelit

  HAE OMINAISUUKSILLA
SULJE HAKUIKKUNA
Rakentaminen ja teollisuus
Instrumentointikaapelit
Väylä- ja merkinantokaapelit
Koaksiaalikaapelit
Tietoverkkokaapelit
Esiasennetut tuotteet
Kumikaapelit
Liitäntäkaapelit
Kytkentäjohdot
1 kV voimakaapelit
Ohjauskaapelit
Asennusjohdot
Palonkestävät kaapelit
Asennuskaapelit
Energiaverkot
Keskijännitekaapeleiden varusteet
Avojohtimet
110 kV suurjännitekaapelit
10-20 kV keskijännitekaapelit
1 kV verkonrakennuskaapelit
Telecom
Valokaapelitarvikkeet
Kuparikaapelit
Vesistövalokaapelit
Ilmavalokaapelit
Maavalokaapelit
Mikrokanavavalokaapelit
Kanavavalokaapelit
Sisävalokaapelit
Sisä- ja ulkovalokaapelit
Optical Fibre
Single Mode Fibres
Multi Mode Fibres
Speciality Fibres
Tubes & Core Rods
hakutulosta
RESET FILTERS
items found

Valitettavasti

Emme löytäneet '' ryhmästä ''.
Tarkistathan, teitkö kirjoitusvirheitä, tai tee uusi haku.

Etkö löydä etsimääsi tuotetta?

Lähetä kysymyksesi suoraan meille tällä lomakkeella