LYHYESTI

Kattava valikoima luotettuja ja kestäviä raidekaapeleita

Kaupunkikeskusten laajetessa raideliikenteen ja siihen liittyvien teknologioiden merkitys kasvavat vauhdilla. Uuden sukupolven liikenneympäristöt vaativat kaapeleilta aiempaa parempaa suorituskykyä, luotettavuutta ja turvallisuutta

Prysmian Group on kehittänyt joukon eturivin kaapelirakenteita ja -materiaaleja, jotka lisäävät tuotteiden mekaanista kestävyyttä, palonsuojausta ja palonkestoa, EMC-ominaisuuksia sekä suurempaa siirtokapasiteettia.

Tarjoamme raideympäristöihin keski- ja pienjännitekaapeleita, tiedonsiirtokaapeleita sekä valvonta- ja signaalikaapeleita ja niihin liittyviä tarvikkeita.

RAIDEKAAPELIT

Laatua vaativaan ympäristöön

Radanrakentamisen sovelluksissa kaapeleita asennetaan usein erittäin haastaviin olosuhteisiin, kuten tunneleihin tai syvälle maan alle. Tuotteilta vaaditaan kestävyyttä, paloturvallisuutta ja varmaa toimintaa myös ääriolosuhteissa. 

Prysmian Groupin halogeenittomat kaapelit täyttävät tiukimmatkin kansainväliset standardit.

Tarjoamme täyden valikoimaan kaapeleita, jotka on kehitetty toimimaan erityisesti maanalaisissa tiloissa ja tunneleissa. Näissä tiloissa varauloskäyntien ja varoitusjärjestelmien on oltava moitteettomassa kunnossa riittävän pitkään myös tulipalon sattuessa.

Lue lisää esitteestä sivun alareunassa. Kaapeleidemme tuotetiedot löydät sähköisestä WebCatalogue -tuotehakemistosta. 

Raidekaapelit

Rautatie- ja maanalaisissa sovelluksissa käytettyjä voimakaapeleita ovat

  • Keskijännitteiset syöttökaapelit  
  • Keskijännitekaapelit ajo- ja valaistusvoimaloihin
  • Keskijännitekaapelit merkinanto- ja apupiirien energiansyöttöön
  • Keskijännitekaapelit, joita kytetään radan syöttöpiirissä, ja joita koskevat erityiset paloturvallisuusvaatimukset
  • Pienjännitekaapelit 0,6/1 kV valaistukseen, laiturioviin, liukuportaiden pienjännitepiireihin. Mys halogeenittomina
  • Pienjännitekaapelit jakeluverkkoon ja vetojärjestelmiin
  • Maadoituskaapelit
  • Räätälöidyt ratkaisut

Rautatie- ja maanalaisissa sovelluksissa käytettyjä merkinantokaapeleita ovat

  • Yleinen signalointi (valosignaalit, pistekoneet): Monijohdin- tai moniparikaapelit, armoroituna tai ilman. Valinnainen ominaisuus: suojaus induktiivisia häiriöitä vastaan ​​ja LS0H-FR tunneli- tai maanalaiseen käyttöön
  • Erityiset lukituslaitteet (akselilaskurilaitteet): Monipari- tai multiquad-kaapelit, armoroituna tai ilman. Valinnainen ominaisuus: suojaus induktiivisia häiriöitä vastaan ​​ja LS0H-FR tunneleille tai maanalaisille, sähköisiä ominaisuuksia koskevat erityisvaatimukset
  • Junan vaikutus- ja turvalaitteet (baliisit, lineaarijunavaikutus): Pari- tai nelikaapelit, armoroinnilla tai ilman. Valinnainen ominaisuus: suojaus induktiivisia häiriöitä vastaan ​​ja LS0H-FR tunneliin tai maan alle, sähköisiä ominaisuuksia koskevat erityisvaatimukset
  • Railfoot-sovellukset: Monijohdin- tai multiquad-kaapelit erityisillä mekaanisilla ominaisuuksilla. Tärinänkestävät

Rautatie- ja maanalaisissa sovelluksissa käytettäviä tiedonsiirtokaapeleita ovat

  • Televerkot: Monipari- tai moninelikaapelit, armoroinnilla tai ilman. Valinnainen: suojaus induktiivisilta häiriöiltä ja LS0H-FR tunneli- tai maanalaiseen käyttöön
  • Erikoiskoaksiaalikaapelit (kuten videovalvonta), 75 ohmin koaksiaalikaapelit
  • Sisäinen televiestintä, kuten LAN-verkot. Cat. 5, 6, 7 -datakaapelit lähiverkkoihin
  • Railfoot-sovellukset, kuten GSM-R-asennukset
  • Valokuitukaapeli, tärinänkestävä
  • GSM-R-valokuitukaapelit 

Prysmian Group tarjoaa kattavan valikoiman kaapelitarvikkeita, mukaan lukien luotetut Bicon-tuotteet.

Biconin kaapeliläpivientien, kiinnikkeiden, liitosten ja kaapelipäätteiden tuotevalikoima edustaa yhtiön kaikkiaan yli 140 vuoden kokemusta kaapelitarvikkeiden kehittämisestä ja laatusuunnittelusta. Prysmian Groupin kaapelikomponenttituotteet sopivat täydellisesti yhteen yhtiön laajan, standardit täyttävien ja korkealaatuisen kaapelivalikoiman kanssa.

Prysmian Groupin kattava kaapelitarvikevalikoima sisältää

  • FlexoTM-modulaariset sähköjärjestelmät
  • Muut tuotteet ja ratkaisut, kuten Connecta-tunnelivalaistusjärjestelmä
  • LV-liitokset
  • Kiinnittimet

    Järjestelmäratkaisujen kilpailuedut suhteessa irrallisiin komponentteihin tunnetaan nykyisin hyvin. FlexoTM -valaistuksen modulaarisissa virtajohtojärjestelmissä on integroidut pistorasiat, jotka valmistetaan tehtaalla koko pääsyöttökaapelin pituudelle. Tämä mahdollistaa yksinkertaiset pistokeliitännät, jotka poistavat kytkentärasioiden tarpeen ja aikaa vievän liitännän ja päättämisen paikan päällä. Pistokkeen johdot voidaan kytkeä valoihin ennen niiden kiinnittämistä. Pääkaapelijärjestelmä, jossa on integroidut pistorasiat ja joka toimitetaan vakiokeloilla, voidaan asentaa yhtä yksinkertaisesti kuin kaapeli. Asennettaessa pistorasiat ovat linjassa valaisimien kanssa, koska ne räätälöidään käyttäjien tarpeiden mukaan ja liitännät tehdään yksinkertaisella pistoketoiminnolla. Ratkaisulla on useita etuja:

    • Asennuskustannusten säästöt jopa 30 %
    • Nopeus: Tyypillisesti 250 m voidaan asentaa vain 90 minuutissa
    • Joustavuus: Valittavissa oleva vaihelataus saavutetaan helposti
    • Luotettavuus: Ratkaisu on valmistettu ja testattu tehtaalla korkealaatuisten yhteyksien varmistamiseksi
    • Yksinkertaisuus: Huoltovapaa, yksinkertainen valaisimen vaihto

    Connecta on vaihtoehtoinen modulaarinen valaistusjärjestelmä, jonka ominaisuudet ovat samanlaisia kuin Prysmian Groupin tarjoaman FLEXO-järjestelmän. Suurin ero järjestelmien välillä on valmistusprosessi. FLEXO on valettu hartsiliuosratkaisu (täytetty patentoidulla JEM-hartsilla mekaanista suojausta ja turvallista kotelointia varten), ja Connecta on ruiskuvalettu liuos, joka on muotoiltu Prysmianin uusimmilla LS0H-yhdisteillä.

    Kaksi muuta keskeistä lisävarustetuoteperhettä, joita Prysmian Group toimittaa (mieluiten yhdessä kaapeleiden kanssa) ovat pienjänniteliitokset ja -kiinnikkeet. Parhaassa tapauksessa pienjännitekaapeleita ei tarvitse liittää, koska vakiovalmistuspituudet ovat yleensä riittävät kaikkiin asennuksiin. Joissakin tapauksissa kaapelit tarvitsevat kuitenkin liitoksia, kun ne edellyttävät tiettyjä ominaisuuksia, kuten iskun- ja palonkestävyyttä tai alhaisia savupäästöjä. Molemmat ominaisuudet voidaan yhdistää kaapelijärjestelmäpaketiksi ja täydentää sitä myynninjälkeisellä palvelulla.

    Kiinnikkeet voivat olla soveltuva vaihtoehto tunneleihin, joissa kaapelihyllyjä ei käytetä joko tilarajoitusten takia tai koska standardi määrittelee erilaiset kiinnitysjärjestelmät. Prysmian Group tarjoaa laajan valikoiman muovisia ja metallisia kiinnikkeitä sekä yksi- että kolmikerroksisiin sovelluksiin, jotka sopivat kaikenlaisiin ympäristöihin. Asiakkaan toiveen mukaan tarjoamme myös teknistä palvelua.

    Esitteet

    FI Railway cable for FI brochure 200x300

    Railway Main Line Cables | Finland (EN)

    Ota yhteyttä

    MYYNTI ja NEUVONTA

    Teollisuus- ja erikoiskaapelit | Petri Pulkki